SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FR FB
-
传感器/执行器电缆
1406865
传感器/执行器电缆,4-位置,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 弯头 M8,编码: A,电缆长度: 3 m,符合卫生的设计,带塑料螺圈
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 食品加工业 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
密封材料 | FKM |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PP |
螺钉连接材料 | 聚丙烯 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.2 Nm (M8 连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M8 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M8 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 3 m |
灰色无卤素PP [600] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 23 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 灰色无卤素PP [600] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PP-EPDM |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7035 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 44 mm |
最大导线电阻 | 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±270 °/m, 扭转循环: ≥4000000, 扭转频率: 最大25 扭转循环/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
其它防护功能 | 防止冷弯曲及冷影响 (符合DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
特殊性质 | FDA兼容 符合FDA 21 CFR 177.2600 |
高柔性 | |
可用于拖链 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
M8 | |
标准标识 | M8针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
标准标识 | 材料一致性 |
标准/规格 | FDA 21 CFR 177.2600 |
訂購號 | 1406865 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1BCA |
目錄頁面 | 頁碼 141 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356781879 |
每件的重量(含包裝) | 79.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 78.28 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.936千克二氧化碳当量 |
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
浅色设计,可快速识别污染
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg