UL认证
核准 ID: E468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
核准 ID: E468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: T,电缆长度: 5 m,适用于最高12 A/63 V的直流
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |