SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 电源线
1424116

电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: T,电缆长度: 1.5 m,适用于最高12 A/63 V的直流

產品細節









相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过专门的T编码可避免安装错误
屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆