UL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M8,编码: A,与 2只LED,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 2只LED,电缆长度: 3 m
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |