您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-R-ES - 传感器/执行器电缆
1401350

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

產品細節