您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

MACX MCR-SL-RPSSI-2I - 馈电隔离器
2924825

测量变送器馈电隔离器和输入隔离放大器可将来自现场的供电或有源0 mA/4 mA ... 20 mA电流隔离信号传输到两个负载。 通道数: 1, HART透明, 标准组态, 3端隔离, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接

產品細節









相容的產品



您的優勢

通过DIN导轨连接器供电
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
两个电隔离0/4 mA ... 20 mA(有源)输出
数字式HART通信信号的双向传输(两个输出)
插入式螺钉或回拉弹簧连接方式(直插式连接技术),集成有用于HART通信的插座
输入:0/4 mA ... 20 mA(带电或不带电)
4路电隔离