PLC-RSP- 24UC/21AU/RW
-
继电器模块
2987024
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用回拉式弹簧连接并带有插拔式微型多层镀金触点继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度级别TX:-40°C至+70°C,1个PDT,输入电压24 V DC
產品細節
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 铁路应用场合 |
安装位置 | 附至车身 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 19.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.22 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
输入电压范围 | 16.8 V DC ... 30 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.7 ... 1.25 |
驱动和功能 | 单稳态 |
UN下的典型输入电流 | 9 mA |
典型响应时间 | 4 ms |
典型释放时间 | 4 ms |
线圈电压 | 12 V DC |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
备用二极管; 续流二极管 | |
电涌保护 | |
RCZ滤波器 | |
各种电子元件 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 1个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
最大切换电压 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小切换电压 | 100 mV (10 mA时) |
限制连续电流 | 50 mA |
最大冲击电流 | 50 mA |
最小切换电流 | 1 mA (24 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 1.2 W (24 V DC) |
开关容量 | 1 A (24 V (DC13)) |
0.2 A (110 V (DC13)) | |
0.1 A (220 V (DC13)) | |
3 A (24 V (AC15)) | |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC 15)) | |
切换: 镀金层被破坏时 | |
注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V(L1、L2、L3)时,必须使用隔板PLC-ATP。) |
最小切换电压 | 12 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A |
最小切换电流 | 10 mA |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250 V AC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.1 A (220 V、DC13时) | |
3 A (24 V、AC15时) | |
3 A (120 V、AC15时) | |
3 A (230 V、AC15时) |
线圈侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
触点侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (环境温度等级 TX) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
标准/规程 | EN 50155(VDE 0115第200部分) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2987024 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK622B |
GTIN | 4046356155151 |
每件的重量(含包裝) | 33.24 g |
每件的重量(不含包裝) | 32.37 g |
關稅稅率代號 | 85364190 |
產地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
REL-MR- 12DC/21AU - 单个继电器 2961163
您的優勢
由于其电气应用范围广,因此可进行最优化的继电器操作
线圈和触点之间安全隔离
认证符合 EN 50155
防振和抗冲击能力符合IEC 50155
输入电压范围0.7-1.25 x UN(短期可为1.4 x UN)
温度范围-40 °C ... + 70 °C(短时间可达85 °C)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg