PLC-RSC-120UC/21-21AU - 继电器模块
2967138

PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压120 V AC/110 V DC

產品細節









相容的產品



您的優勢

薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT III密闭继电器
线圈和触点之间安全隔离
功能型插入式桥接片
集成式输入模块与干扰抑制模块