EMG 17-REL/SG-B 48/21/M
-
继电器模块
2953935
继电器模块,带焊接式剩磁微型开关继电器,带负向开关二极管接线,触点(AgSnO):较小至较大负载,1个PDT,48 V DC输入电压
產品細節
产品类型 | 继电器模块 |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 19.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.41 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 4 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 48 V DC |
输入电压范围 | 38.4 V DC ... 52.8 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
驱动和功能 | 双稳态 |
UN下的典型输入电流 | 典型值 8.5 mA |
典型响应时间 | 5 ms |
典型释放时间 | 5 ms |
脉冲时间范围 | 30 ms ... 5 s |
线圈电压 | 24 V DC |
保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
极性保护; 极性保护二极管 |
切换 | |
触点类型 | 单个触点,1个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
24 V (1 mA时) | |
限制连续电流 | 6 A |
最大冲击电流 | 8 A |
最小切换电流 | 1 mA (24 V) |
100 mA (5 V) | |
最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24 V DC) |
43 W (可用于48 V DC) | |
42 W (可用于60 V DC) | |
55 W (可用于110 V DC) | |
100 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250 V AC) | |
切换: 镀金层被破坏时 | |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
限制连续电流 | 5 A |
最大冲击电流 | 6 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 120 W (24 V DC) |
40 W (可用于48 V DC) | |
35 W (可用于60 V DC) | |
30 W (可用于110 V DC) | |
55 W (可用于220 V DC) | |
1250 VA (可用于250 V AC) |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2953935 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK6142 |
目錄頁面 | 頁碼 145 (IF-2009) |
GTIN | 4017918084677 |
每件的重量(含包裝) | 48.62 g |
每件的重量(不含包裝) | 48.62 g |
關稅稅率代號 | 85364190 |
產地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg