PLC-BSP- 24DC/21RW - 继电器底座
2961396

适用于轨道交通应用的6.2 mm PLC底座端子,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C到+70°C,1个转换触点,输入电压24 V DC

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節







相容的產品




您的優勢

防振和抗冲击能力符合IEC 50155
线圈和触点之间安全隔离
温度范围:-25 °C ... +70 °C
输入电压范围0.7-1.25 x UN