PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2900456
6.2 mm PLC底座端子,控制侧带有干扰电流和干扰电压保护,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,带有传感器电源电压分配系统(BB),1个常开触点,输入电压120 V AC
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 继电器型号 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 防干扰滤波器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-60DC/21AU,REL-MR-60DC/21;微型光耦,OPT-60DC/48DC/100,OPT-60DC/24DC/2,OPT-60DC/230AC/1 |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
RCZ滤波器; RCZ滤波器 |
额定输入电压 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
额定输入电压 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
继电器组装 | |
额定输入电压 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.4 |
UN下的典型输入电流 | 7 mA (50 Hz) |
8 mA (60 Hz) | |
典型响应时间 | 7 ms |
典型释放时间 | 20 ms |
常规释放电压 | 50 V AC |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
滤波器; 滤波器 | |
光耦合器组装 | |
额定输入电压 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
相对于UN的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 7 mA |
8 mA | |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
典型响应时间 | 6 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
滤波器; 滤波器 |
兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-60DC/21AU,REL-MR-60DC/21;微型光耦,OPT-60DC/48DC/100,OPT-60DC/24DC/2,OPT-60DC/230AC/1 |
最大切换电压 | 48 V DC |
最小切换电压 | 3 V DC |
限制连续电流 | 100 mA |
最大限制连续电流下的电压降 | < 1 V |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 | |
最大切换电压 | 30 V DC |
最小切换电压 | 3 V DC |
限制连续电流 | 3 A |
最大限制连续电流下的电压降 | < 200 mV |
最大冲击电流 | 15 A (10 ms) |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 | |
最大切换电压 | 253 V AC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V(L1、L2、L3)时,必须使用隔板 PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 24 V AC |
限制连续电流 | 0.75 A |
最大限制连续电流下的电压降 | < 1 V |
最大冲击电流 | 30 A (10 ms) |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | RCV电路 |
漏电流 | < 1 mA |
最小相角cos phi | 0.5 |
最大负载值 | 4.5 A2s |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
状态显示 | LED |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
造船业许可 | |
证书 | TAE0000196 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船业数据 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振动 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2900456 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK6231 |
目錄頁面 | 頁碼 389 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356507769 |
每件的重量(含包裝) | 28.1 g |
每件的重量(不含包裝) | 26 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | bcd21265-51df-40db-a7c9-54237fbd9328 |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - 系统连接 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - 系统连接 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - 系统连接 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - 系统连接 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
您的優勢
继电器高释放电压
抗干扰电流
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg