UC-17S1N8AQPAD
-
板后穿板式安装
1625625
M23,板后穿板式安装, 系列: UC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,电缆直径范围: 6.5 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供