您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

QPD T 3PE1,5 2X4-9 BK - T型分配器
1414707

T型分配器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带两个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 5 mm ... 7 mm 和 7 mm ... 9.5 mm

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
灵活而紧凑 —— 通过内部连接,H型与T型分配器可用于对主电缆进行分支或可将其作为星形分配器使用