FP 1,27/ 12-FWL-11/.../...
-
预制IDC孔式连接器
1010580
预制IDC孔式连接器, 额定电流: 1.2 A,电缆长度: 自由输入(0.05 m ... 0.95 m),颜色: 灰色, 电缆类型:扁平线缆, 扁平线缆。 对于预组装样品,请见“附件”选项卡。
產品細節
产品类型 | 预制IDC孔式连接器 |
产品系列 | FR 1,27/...-Cabling |
位数 | 12 |
针距 | 1.27 mm |
行数 | 2 |
组装类型 | 11 |
特性 | |
额定电流IN | 1.2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20°C,50芯) |
接触电阻 | 10 mΩ |
测试电压 | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
应用说明 | 请参阅下载区内的自组装操作说明。 |
文档说明 | 3D模型、产品类别图纸、数据表或包装图纸等最新文档均可从下载中心下载。 |
操作注意事项 | 运行期间的允许电压取决于其应用,并应考虑到符合IEC 60664-1标准绝缘要求的电气间隙和爬电距离。 |
针距 | 1.27 mm |
应用 | |
介质偏差 | ± 0.7 mm 纵向和横向 |
角度公差 | ± 4 ° 纵向 |
± 2 ° 横向 |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 500 |
每个接线位的插入强度约 | 0.5 N |
每个接线位的拔出强度约 | 0.5 N |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-2:2002-02 |
已测芯数 | 50 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | ≥ 10 GΩ |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 2000 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 1.5 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 20g (60.1 Hz ... 2000 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03(下述) |
海平面脉冲耐受电压 | 0.8 kV |
体积电阻 R1 | 10 mΩ |
体积电阻 R2 | 10 mΩ |
插入/拔出周期 | 500 |
绝缘电阻,相邻接线位 | ≥ 10 GΩ |
气候测试 | |
规格 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
腐蚀应力 | 方法1,10天 |
大功率频率耐受电压 | 500 V AC |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 50g |
电击时间 | 11 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -55 °C ... 125 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
连接1 | |
绝缘材料 | LCP |
CTI符合IEC 60112 | 175 |
电缆长度 | 自由输入(0.05 m ... 0.95 m) |
扁平线缆 [PVC] | |
注意事项 | 编码接线:红色 |
UL AWM | 2678 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 扁平线缆 [PVC] |
导线结构 | 12 x 7 x 0.102 mm |
导线结构 信号线 | 7x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 30 |
导线横截面 | 0.06 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.66 mm |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 灰色 |
针距 | 0.635 mm |
最大导线电阻 | ≤ 354 Ω/m |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
线芯测试电压/线芯 | 1500 V |
阻燃 | UL VW-1 |
环境温度(移动安装) | -10 °C ... 105 °C |
环境温度(安装) | -30 °C ... 105 °C |
訂購號 | 1010580 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 500 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AAXPAA |
每件的重量(含包裝) | 4.19 g |
每件的重量(不含包裝) | 4.19 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg