防护等级IP67的电源坚固耐用,非常适合分布式现场供电。该电源的压铸铝壳体既抗风化,又防尘防水。即使在恶劣环境条件下,该电源也能保证高系统可用性。不同的设备连接方式为安装提供了灵活性。
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
-
电源
1111664
初级开关电源 TRIO POWER, 采用直插式弹簧连接的IPD穿板式连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
產品細節
交流电运行 | |
电源系统配置 | 星形网络 (TN,TT,IT (PE)) |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
接通电压 | > 75 V AC |
关闭电压 | < 70 V AC |
最大介电强度 | ≤ 300 V AC 15 s |
国家电网典型电压 | 120 V AC |
230 V AC | |
电源电压的电压类型 | AC |
冲击电流 | ≤ 25 A (典型) |
冲击电流积分 (I2t) | < 0.5 A2s |
电涌电流限值 | 典型值 25 A (1 ms后) |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
电网缓冲时间 | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
电耗量 | 2.8 A (100 V AC) |
1.2 A (240 V AC) | |
额定功耗 | 285 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
功率因数(cos phi) | > 0.93 |
吸合时间 | < 1 s |
输入熔断器 | 6.3 A (内置(设备保护)) |
推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (特性B、C、D、K或类似) |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
直流电运行 | |
额定输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC |
输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
接通电压 | ≥ 95 V DC |
关闭电压 | < 95 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
电网缓冲时间 | > 15 ms |
电耗量 | 2.4 A (110 V DC) |
1.1 A (250 V DC) | |
功率因数(cos phi) | > 93 |
效率 | 典型值 91 % (120 V AC) |
典型值 92 % (230 V AC) | |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % (SELV) |
额定输出电流(IN) | 10 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 30 V DC |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 3 % (动态负载变化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | ≤ 10 mVSS |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
输出功率 | 240 W |
360 W | |
最大空载功耗 | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
最大额定负载功率损耗 | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
上升时间 | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
信号: DC OK | |
最大切换电压 | 30 V AC/DC |
连续负载电流 | 100 mA |
信号 继电器13/14 | |
缺省(值) | 闭合 |
数字量 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
输入 | |
连接方式 | 采用直插式弹簧连接的IPD穿板式连接器 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.5 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
最大导线横截面AWG | 14 |
支持颜色编码 | 灰色 |
锁紧方式 | 锁紧装置 |
位数 | 3 |
输出 | |
连接方式 | 采用直插式弹簧连接的IPD穿板式连接器 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.5 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
最大导线横截面AWG | 14 |
支持颜色编码 | 黑色 |
锁紧方式 | 锁紧装置 |
位数 | 3 |
信号 | |
连接方式 | M12圆形连接器 |
的编码 | A |
锁紧方式 | M12 |
位数 | 5 |
信号类型 | LED |
遥信报警触点 | |
状态显示 | 2 x LED (绿色) |
信号输出: LED状态显示 | |
信号分配 | AC OK |
状态显示 | LED |
颜色 | 绿色 |
AC OK | ACIn > 0.55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
信号输出: LED状态显示 | |
信号分配 | DC OK |
状态显示 | LED |
颜色 | 绿色 |
DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
相数 | 1 |
绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC (类型测试) |
1.5 kV AC (常规测试) |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
绝缘特性 | |
保护等级 | I |
污染等级 | 2 (IEC 61010-1) |
产品尺寸 | |
宽度 | 136 mm |
高度 | 292 mm |
深度 | 53 mm |
钻孔 | |
直径 | 5.6 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 10 mm / 10 mm |
顶部/底部安装距离 | 0 mm / 102 mm |
安装类型 | 壁挂式安装 |
带保护涂层 | 否 |
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
外壳材料 | 金属 |
外壳类型 | 铝 (AlMg3) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (降容 >60°C:2.5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
气候等级 | 4K26 (EN 60721-3-4) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 100 % (25 °C 时,无冷凝) |
允许湿度(运行) | ≤ 100 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
过电压类别 | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
电气安全 | |
标准标识 | 电气安全 |
标准/规格 | IEC 61010-1 |
超低防护电压 | |
标准标识 | 超低防护电压 |
标准/规格 | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
安全隔离 | |
标准标识 | 安全隔离 |
标准/规格 | IEC 61558-2-16 |
低压电源,DC输出 | |
标准标识 | 低压电源,DC输出 |
标准/规格 | EN 61204-3 |
测量、控制与实验室使用电气设备的安全要求 | |
标准标识 | 测量、控制与实验室使用电气设备的安全要求 |
标准/规格 | IEC 61010-1 |
谐波电流限值 | |
标准标识 | 谐波电流限值 |
标准/规格 | EN 61000-3-2 |
外壳防护等级(IP代码) | |
标准标识 | 外壳防护等级(IP代码) |
标准/规格 | EN/IEC 60529 |
UL | |
标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业) |
传导性噪声排放 | |
标准/规范 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(B类) | |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
噪音排放 | |
标准/规程 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(B类) | |
谐波电流 | |
标准/规程 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(A类) | |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 2 GHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (强度测试3 - 非对称) |
输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出 | 非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V (强度测试 3) |
压降 | |
标准/规程 | EN 61000-4-11 |
电压 | 230 V AC |
频率 | 50 Hz |
压降 | 70 % |
时间段数量 | 25 周期 |
备注 | 标准 A |
压降 | 40 % |
时间段数量 | 10 周期 |
备注 | 标准 A |
压降 | 0 % |
时间段数量 | 1 周期 |
备注 | 标准 A |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-6-3 |
无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
訂購號 | 1111664 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CMPF13 |
GTIN | 4063151031428 |
每件的重量(含包裝) | 1,749 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,264 g |
關稅稅率代號 | 85044095 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Diboron trioxide (CAS編號: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS編號: 1317-36-8) | |
Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) | |
Diboron trioxide (CAS編號: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS編號: 1317-36-8) | |
Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) | |
SCIP | 5507f685-b5db-4085-b521-74d72e0cb211 |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 30.73千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
直接安装在现场的负载处,可缩短电缆长度并节省控制柜中的空间
坚固的压铸铝壳体可耐受极端环境条件(温度、灰尘和水),确保高系统可用性
防冲击和抗振性能强,介电强度高
DC OK LED可提高现场诊断有效性
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg