提供标准功能性的TRIO POWER电源
TRIO POWER包括1相和3相型号,最大功率960 W,特别适用于标准机器生产过程。具有宽域电压输入和多项国际认证,可全球通用。
坚固的金属外壳、很高的介电强度以及极宽的适用温度范围,确保了电源的可靠性。
TRIO-PS/1AC/12DC/10
-
电源
2866488
用于DIN导轨安装的TRIO POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/10 A
產品細節
UL认证
核准 ID: E211944EAC
核准 ID: EAC-ZulassungEAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
核准 ID: E123528cUL Listed
核准 ID: E123528EAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764CoC / 一致性声明
核准 ID: 16-198-00cULus认证
cULus Listed
相容的產品
您的優勢
使用第三个无源端口作为接地并减低安装开支
坚固的金属外壳设计,较宽的温度范围为-25至+70°C
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时,因此操作可靠性最优,最高绝缘强度可达300 V AC
输出电压可在前侧调节,可作为压降补偿