SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH
-
电源连接器
1080222
电源连接器,电源,4-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: S,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm
產品細節
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
组装说明 | 连接导线时可以使用冷压头,或者不使用冷压头 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
应用 | 电源 |
传感器类型 | 电源 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | S |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
长度 | 68 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 6 mm ... 11 mm |
壳体 | |
直径外壳 | 23 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | 黄铜,镀镍 |
材料接触表面 | Au |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
导线连接 | |
连接方式 | Push-lock式弹簧连接 |
接线横截面 | 1.5 mm² ... 1.5 mm² |
0.75 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) | |
1.5 mm² ... 1.5 mm² (刚性) | |
可连接导线横截面AWG | 16 ... 16 (不带冷压头) |
18 ... 14 (带冷压头) | |
单根电线的剥线长度 | 10 mm |
紧固扭矩 | 0.6 Nm (M12 螺圈) |
5 Nm (压紧螺母及连接器外壳) | |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BK1 |
2 = BK2 | |
3 = BK3 | |
PE = GNYE |
额定过电压 | 6 kV |
额定电压 UN | 690 V AC |
额定电流IN | 12 A (使用1.5 mm²绞线时) |
12 A (40 °C时) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | S |
信号类型/分类 | 电源 |
单根导线的剥线长度 | 10 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | 基于IEC 61076-2-111 |
訂購號 | 1080222 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF2CFP |
GTIN | 4055626802893 |
每件的重量(含包裝) | 92 g |
每件的重量(不含包裝) | 92 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固
为所有金属元件提供PE连接,增强防电击保护
安全屏蔽:即使受到极端机械应力,也能实现可靠的整体屏蔽连接
M12插座中有保护密封件
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg