SAC-4P-M12MSS/ 7,9-PUR/FSS PE - 电源线
1424739

电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: S,与 孔式 直头 M12,编码: S,电缆长度: 7.9 m,用于最高12 A/690 V的AC电流

產品細節







相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过专门的S编码可避免安装错误
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆