PP-H 1,5/S/25 (1GNYE/24GY) - 插拔件
3061966

插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 25, 位数: 25, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 颜色: 绿色/黄色-灰色

產品細節








相容的產品



您的優勢

大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案