LED设备照明设计用于设备内部或设备自身的照明。 直径仅35 mm,适合安装在空间极有限的地方。 通过随附的安装附件也可轻松安装至铝制系统型材上。 照明灯可安装至随附的安装支架中,实现旋转照明,优化照明效果。 照明灯有六级亮度可调,最多可通过三个控制信号进行调节。 这意味着可以根据相关光线条件对亮度进行优化调整。 缎面抛光的塑料盖为机床操作人员遮挡强光。 在使用多盏照明灯时,可将其串联,从而减轻布线工作量。
PLD M 140 W 195/D35/SC
-
LED机床照明
1118021
LED机床照明, 24 V DC, 照射角度 (垂直/水平): 85 °/101 °, 长度: 195 mm, 直径: 35 mm,保护等级: IP54, 可旋转, 可调光, 可串联切换
可免費下載。
內容下載
產品細節
cETL
核准 ID: LuminairesEAC
核准 ID: TR_TS_D_12879-22相容的產品
您的優勢
可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
可使用附件摆动最多±75°
可调光
可以串联
IP54防护等级
通过ETL认证,可用于北美市场
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60000 小时,特别经济