SPTD 1,5/ 9-H-3,5 - PCB端子
1841568

印制电路板终端, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 18, 行数: 2, 每行位数: 9, 产品系列: SPTD 1,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
多层导线连接,可达到较高的接触密度
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试