cULus认证
核准 ID: E60425-20061129額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
标准 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
使用组 F | ||||
仅USR应用 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
使用组 D | ||||
备选1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40046113額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |