PTS 1,5/ 9-7,5-H - PCB端子
1703093

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 9, 行数: 1, 每行位数: 9, 产品系列: PTS 1,5/..-H, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
采用手指操作的释放按钮,可方便地进行各种操作
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
极小的部件尺寸,可提供最大的夹线空间