PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - PCB端子
1703375

印制电路板终端, 额定电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.34 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: PTQ 0,3/..-THR, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

导线连接无需预处理,可节省大量时间
采用手指操作的QUICKON快速免剥线连接可多次进行导线连接
设计用于整合到SMT焊接过程中
采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
抗旋转销可以降低焊接点处的机械应力
满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801