cULus认证
核准 ID: E60425-20030211額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE报告 带生产监控
核准 ID: 40029839額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 32 A | 0.5 - 4 |
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 800 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 12, 行数: 1, 每行位数: 12, 产品系列: PT 2,5/..-V, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 32 A | 0.5 - 4 |