cULus认证
核准 ID: E60425-19770427額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 30 - 10 |
VDE绘图认证
核准 ID: 40055394額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 4 |
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDS 5 HV, 针距: 9.52 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 5.2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!如果仅使用2位,建议使用带定位销的连接器 MKDSV 5 HV。
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 30 - 10 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 4 |