cULus认证
核准 ID: E60425-19770427額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
标准 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
使用组 D | ||||
仅适用柔性导线 | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
标准 | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE绘图认证
核准 ID: 40055394額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |