CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE绘图认证
核准 ID: 40055535額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |
cULus认证
核准 ID: E60425-19870326額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
螺钉连接 | 125 V | 20 A | 30 - 12 | |
具有相同横截面积的2根导线 | 125 V | 20 A | 16 | |
使用组 D | ||||
螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 16 |