MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08GY35BD4- - PCB 插拔式连接器
1085392

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: MSTBC 2,5/..-STZF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

可经济地连接大量预装配导线
拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
螺栓法兰保证高度的机械稳定性