FKCN 2,5/11-STF
-
PCB 插拔式连接器
1733050
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 11, 行数: 1, 位数: 11, 连接量: 11, 产品系列: FKCN 2,5/..-STF, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
產品細節
产品类型 | PCB插拔式连接器 |
产品系列 | FKCN 2,5/..-STF |
产品线 | COMBICON Connectors M |
类型 | 标准 |
位数 | 11 |
针距 | 5 mm |
连接量 | 11 |
行数 | 1 |
电位数目 | 11 |
安装法兰 | 螺钉法兰 |
特性 | |
额定电流IN | 12 A |
额定电压 UN | 320 V |
接触电阻 | 1.1 mΩ |
额定电压(III/3) | 320 V |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电压(III/2) | 320 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电压 (II/2) | 630 V |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
连接技术 | |
类型 | 标准 |
连接器系统 | COMBICON MSTB 2,5 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
触点类型 | 孔式插头 |
互锁 | |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
安装法兰 | 螺钉法兰 |
紧固扭矩 | 0.3 Nm |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
导线/PCB连接方向 | 0 ° |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
塞规a x b/直径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm |
剥线长度 | 10 mm |
不带绝缘颈环的套管的规格 | |
推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
带绝缘颈环的套管的规格 | |
推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 热浸镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PBT |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 橙色 (2003) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸图 |
|
针距 | 5 mm |
宽度 [w] | 65 mm |
高度[h] | 10.9 mm |
长度[l] | 27.1 mm |
法兰 | |
紧固扭矩 | 0.3 Nm |
操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
导线连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
重复连接和断开连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
2.5 mm² / 柔性 / > 50 N | |
插入/拔出力 | |
规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 11 N |
每个接线位的拔出强度约 | 10 N |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 4.8 kV |
体积电阻 R1 | 1.1 mΩ |
体积电阻 R2 | 1.1 mΩ |
第2级的体积电阻R2 | 1.5 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
气候测试 | |
规格 | ISO 6988:1985-02 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 2.21 kV |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 18 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
温度循环 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 320 V |
额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
最小爬电距离(III/3) | 4 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 320 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 630 V |
额定过电压 (II/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
包装类型 | 纸箱包装 |
訂購號 | 1733050 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AACFEB |
GTIN | 4046356164054 |
每件的重量(含包裝) | 15.204 g |
每件的重量(不含包裝) | 14.41 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.518千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
针对各导线横截面的极小型设计
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg