cULus认证
核准 ID: E60425-20240617| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 工厂接线 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
UL认证
核准 ID: E118976-20240617| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8.5 A | 14 | ||
PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 10, 产品系列: DD31H 2,2/..-FH, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 工厂接线 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8.5 A | 14 | ||