VS-M12MSD-RJ45QX-933/10,0 IFM
-
网络电缆
1575437
PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),D编码4芯M12转RJ45插头,长度: 10 m,客户定制
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 1 |
额定电压 UN | 48 V AC |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
标识材料 | CuZn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PC (插芯) | |
PA (外壳) |
电缆长度 | 2 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸圖 |
|
UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67/IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1575437 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CJN |
GTIN | 4046356434300 |
每件的重量(含包裝) | 663.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 663.5 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS編號: 3147-75-9) |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg