您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

NBC-R4MC/10,0-94B/R4MC - 网络电缆
1408958

预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG绞线(7芯),RAL 5021(水蓝色),RJ45插头/IP67,灰色转RJ45插头/IP67,灰色,直连线,长度:10 m

產品細節









您的優勢

紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)