您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

NBC-R4ACS/15,0-93M/R4ACS - 尾缆
1113323

尾缆, 电缆长度: 15 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 接线容量: AWG 23- 22, PROFINET

產品細節








您的優勢

完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)