您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACT - 尾缆
1113311

尾缆, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET

產品細節








您的優勢

紧凑的角度
完美适合工业应用
360°屏蔽
抗冲击和抗振性能高
坚固模制
紧凑的角度
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)