UL认证
核准 ID: FILE E 335024額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0.5 A |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 335024額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0.5 A |
网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps),CC-Link IE CAT6A (10 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: X / IP67,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 10 m
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
编码 | X |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 0.5 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT6A |
连接1 | |
尺寸圖 |
M12针式连接器引脚分配,8芯,X编码,插头侧视图
|
型号 | M12 插头, 直头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: X |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规程 | IEC 61076-2-109 |
连接2 | |
尺寸圖 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PA |
颜色 (外壳) | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
电缆长度 | 10 m |
以太网10 Gbit [94F] | |
尺寸圖 |
|
UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 (M12插头式连接器) |
IP67 (M12插头式连接器) | |
IP20 (RJ45连接器) | |
IP67/IP20 |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-109 |
訂購號 | 1407474 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CMJ |
目錄頁面 | 頁碼 403 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356776738 |
每件的重量(含包裝) | 487.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 433.4 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 8.282千克二氧化碳当量 |