NBC-FS-R4RC SCO-IE/.../...
-
网络电缆
1408661
网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,屏蔽,孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A / IP67,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
產品細節
概述 | 固定电缆长度的其他产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (基于 IEC 11801), 1 Gbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
密封材料 | NBR |
连接1 | |
类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON / IP67 |
位数 | 8 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
手柄颜色 | 黑色 |
标识材料 | CuZn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
TPU GF (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67 |
位数 | 8 (8) |
锁定类型 | 推挽式 |
手柄颜色 | 银色 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PC (插芯) | |
锌铸,镀镍 (外壳) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
以太网柔性CAT5,4对 [94B] | |
电缆重量 | 47 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,4对 [94B] |
以太网柔性CAT5,4对 94B | |
导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.96 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
厚度,外部护套 | 1.05 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 71.3 dB (1 MHz) |
62.3 dB (4 МHz) | |
56.3 dB (10 MHz) | |
53.2 dB (16 MHz) | |
51.8 dB (20 МHz) | |
48.9 dB (31.25 МHz) | |
44.4 dB (62.5 МHz) | |
41.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
远程串扰衰减(FEXT) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
波衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
以太网拖链CAT5,4对 [94C] | |
电缆重量 | 57 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网拖链CAT5,4对 [94C] |
以太网拖链CAT5,4对 94C | |
导线结构 | 4x2xAWG26/19,S/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm |
电缆外径 | 6.90 mm +0.1 mm ... 0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
厚度,外部护套 | 0.85 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对绞线绞合在4根绞合型填充线芯上 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
光缆屏蔽盖板 | 90 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 大约 50 nF/km (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 28 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 56 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
56.3 dB (4 МHz) | |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
远程串扰衰减(FEXT) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
波衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 (M12插头式连接器) |
IP67 (M12插头式连接器) | |
IP67 (RJ45连接器) | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (M12插头式连接器) |
-40 °C ... 70 °C (RJ45连接器) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1408661 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CMI |
目錄頁面 | 頁碼 401 (C-2-2019) |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) |
相容的產品
-
NBC-FS/ 1,0-94B/R4RC SCO - 网络电缆 1407455
-
NBC-FS/ 2,0-94B/R4RC SCO - 网络电缆 1407456
-
NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO - 网络电缆 1407457
-
NBC-FS/10,0-94B/R4RC SCO - 网络电缆 1407458
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg