NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM
-
同轴电缆
1340139
同轴电缆,50 Ω,长度:0.5 m,N(m) - SMA(m),电缆外径:2.8 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 0.4 dB、2.4 GHz 0.7 dB、5.8 GHz 1.1 dB、7.25 GHz 1.5 dB
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
位数 | 1 |
包装类型 | PE袋 |
屏蔽 | 有 |
频率范围 | 0.1 GHz ... 7.25 GHz |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ (根据环境测试Riso ≥200 MΩ) |
波阻抗 | 50 Ω |
最大导线电阻 | 90 Ω/m |
阻燃等级,符合UL 94 | ja |
外壳材料 | CuZn |
外壳表面材料 | NiP-Au |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Cu2Ag5 |
O型圈材料 | 硅 |
外护套,材料 | FRNC |
导线材料 | 铜 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 同轴N |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
屏蔽 | 有 |
标识材料 | 铜合金 (外壳) |
CuSnZn3 (外壳表面) | |
硅 (O型圈) | |
铜合金 (触点) | |
Cu2Ag5 (触点表面) | |
PTFE (绝缘) | |
插/拔周期 | > 100 |
保护等级 | IP65/IP67 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 同轴SMA |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
屏蔽 | 有 |
标识材料 | 铜合金 (外壳) |
NiP-Au (外壳表面) | |
硅 (O型圈) | |
铜合金 (触点) | |
NiP-Au (触点表面) | |
PTFE (绝缘) | |
插/拔周期 | 100 |
保护等级 | IP65/IP67 |
电缆长度 | 0.50 m |
同轴,2.8 mm,FRNC,50 Ω [Koaxial] | |
光缆类型 | 同轴,2.8 mm,FRNC,50 Ω |
电缆类型(缩写) | Koaxial |
电缆外径 | 2.80 mm |
外护套,材料 | FRNC |
外护套,颜色 | 黑色 |
光纤 | |
衰减 | 0.4 dB (800 MHz) |
测试规范 | |
规格 | DIN EN 60966-1 |
体积电阻 R1 | 2.50 mΩ |
绝缘电阻,相邻触点 | 5 GΩ |
大功率频率耐受电压 | 1000.00 V AC |
测试规范 | |
规格 | DIN EN 60512-3-1 |
测试规范 | |
规格 | DIN EN 60512-4-1 |
冷应力 | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
腐蚀应力 | 是,符合ISO 22479标准 |
测试规范 | |
规格 | DIN EN 60068-2-6 |
频率 | 10-2000-10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.75 mm |
加速度 | 100.00 m/s² |
测试持续时间 | 2.50 h |
测试规范 | |
规格 | DIN EN 60068-2-27 |
频率 | 40 bis 65 Hz |
加速度 | 500.00 m/s² |
每个方向的电击次数 | 18.00 |
测量时间 | 60 s ± 5 |
质量确认 | 5 s |
电压频率 | 45 Hz到60 Hz |
最大电压上升 | ≤ 500 V/s |
环境条件 | |
抗UV辐射 | 是 |
阻燃 | 是 |
訂購號 | 1340139 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABNFCA |
GTIN | 4063151646318 |
每件的重量(含包裝) | 41.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 41.8 g |
關稅稅率代號 | 85442000 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
采用无铅材质,满足未来应用需求
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
频率范围高达7.25 GHz,支持使用Wi-Fi 6和5G高频段
使用抗紫外线LSZH电缆,因此几乎可用于所有工业现场通信应用
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg