TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
-
模块安装支架
2903571
TC-2KS50-DI32-M-MR-CS接线板为紧凑型解决方案,将MINI Analog系列隔离放大器连接到ADV 151与ADV 161型号的Yokogawa CS3000数字量输入卡件。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
产品类型 | 模块安装支架 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 基础隔离 |
允许的最大电流 | 1 A (信号/通道) |
额定电压 UN | < 50 V DC (每个信号/通道) |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 50 V |
额定浪涌电压 | 0.5 kV |
所支持的控制器 YOKOGAWA CENTUM VP | |
适用的I/O卡件 | ADV151 |
ADV161 | |
电源 | |
品名 | 电源模块 |
注意事项 | 通过2864134 MINI MCR-SL-PTB和2811420 MINI MCR-SL-TB直通式接线端子供电。 |
熔断器 | 1.25 A PCB上,慢熔断(可更换) |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
冗余电源 | 是,通过二极管解耦 |
极性化及电涌保护 | 是 |
输出名称 | 开关输出 |
触点类型 | 1个常闭触点(报警 = 打开) |
最大切换电压 | 50 V DC (0.3 A) |
30 V DC (2 A) | |
33 V AC (2 A) |
电源 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 7 mm |
连接量 | 1 |
位数 | 6 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
控制系统侧 | |
连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
连接量 | 2 |
位数 | 50 |
状态显示 | 2 x 红色LED(故障) |
1 x 绿色LED(PWR) |
宽度 | 242 mm |
高度 | 170 mm |
深度 | 160 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (请留意模块规格) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
振动(操作) | 2g,符合 IEC 60068-2-6 |
CE | |
证书 | CE合规 |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无终端紧固件 |
安装位置 | 垂直,水平 |
訂購號 | 2903571 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 10 件數 |
產品密鑰 | DK271C |
GTIN | 4046356750233 |
每件的重量(含包裝) | 1,376 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,376 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
TC-C-2MIN-AI-05061516 - 电缆套件 2905224
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
EMLF (108XE)R - 标签,高弹性 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0811202
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 卡件前适配器 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 卡件前适配器 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 卡件前适配器 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 卡件前适配器 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 卡件前适配器 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2318981