VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT - 1/2类防雷/电涌保护器
1266417

基于压敏电阻的通用型“热”插拔式防雷/电涌保护器,适用于3相供电网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1、L2、L3、N、PE),用于防雷保护等级III和IV,带遥信触点。通过直插式连接技术连接电缆。

產品細節









相容的產品



您的優勢

直插式连接技术不仅可以轻松安装,还能在整个控制柜中采用统一的连接技术
推荐的连接紧固扭矩无需检验,可节约时间
采用连接线,无需额外的安装材料
可选配带连接线的遥信触点,持续保护装置监控