VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM
-
1/2类防雷/电涌保护器
2801161
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
產品細節
概述 | |
注意事项 | 设备适用于安装在防触摸外壳上。确保连接区域内的有源部件和接地部件之间至少有8 mm的间隙。 |
产品类型 | PV 保护器 |
产品系列 | VALVETRAB MS |
IEC 类别 | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN类型 | T1 / T2 |
IEC 电源系统 | DC |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
有源和接地部件之间的距离 | 8 mm |
安装位置 | 室内 |
分离装置的安装位置 | 内部 |
可访问性 | 可访问 |
连接配置 | Y组态 |
使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
操作电流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 53.4 mm |
高度 | 98.7 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 3 分区 |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
保护通道 | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
动作方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
额定负载电流IL | 80 A |
残流IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 2.5 As |
冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 6.25 kJ/Ω |
冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 5 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
电压保护水平Up | ≤ 3.5 kV |
残压Ures | ≤ 3.5 kV (In时) |
≤ 2.9 kV (5 kA时) | |
≤ 3.2 kV (10 kA时) | |
≤ 3.7 kV (20 kA) | |
≤ 4.1 kV (30 kA时) | |
≤ 4.6 kV (40 kA时) | |
响应时间tA | ≤ 25 ns |
PV 保护电路 | |
连接配置 | Y组态 |
使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
直流电压侧(DC)保护电路 | |
空载电压UOCSTC | ≤ 975 V DC |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
响应时间tA | ≤ 25 ns |
冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 2.5 As |
冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 6.25 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 5 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
绝缘电阻 Riso | > 5 GΩ (500 V DC时) |
标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
额定负载电流IL | 80 A |
持续操作电流 ICPV | < 20 µA |
最大连续工作电压UCPV | 1170 V DC |
额定短路电流 ISCPV | 2000 A |
残压Ures | ≤ 3.5 kV (In时) |
≤ 2.9 kV (5 kA时) | |
≤ 3.2 kV (10 kA时) | |
≤ 3.7 kV (20 kA) | |
≤ 4.1 kV (30 kA时) | |
≤ 4.6 kV (40 kA时) | |
残流IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
电压保护水平Up | ≤ 3.5 kV |
待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 60g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV | 1170 V DC |
短路电流等级 (SCCR) | 50 kA |
电压保护标准VPR | 3 kV |
额定放电电流 In | 10 kA |
保护通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
额定电压 | 1170 V DC |
电源分配系统 | DC PV |
SPD型号 | 1CA |
UL指示器/遥信 | |
工作电压 | 125 V AC |
交流工作电流 | 1 A AC |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
标准/规格 | EN 61643-31 |
注意事项 | 2019 |
标准/规格 | IEC 61643-31 |
注意事项 | 2018 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2801161 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL1152 |
GTIN | 4046356714327 |
每件的重量(含包裝) | 408.5 g |
每件的重量(不含包裝) | 384.96 g |
關稅稅率代號 | 85363030 |
產地 | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg