VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 1/2类防雷/电涌保护器
2905640

防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,500 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,带遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。

產品細節









相容的產品



您的優勢

设计紧凑,节省安装空间
双位组合式接线端子,可安全方便地进行等电位连接
螺纹轴及升高的拱形顶确保工作安全
带延长插入适配件的主接口可承受更高的漏电
可视化显示,方便在设备上直接检查状态
插接式信号连接,用于远程状态信号