LED机器照明设计用于为机床内部或机床自身提供照明。使用M12传感器/执行器电缆可将多盏照明依次连接起来、通过照明接口接通和关闭、持续调暗以及在闪烁模式下运行。此外,集成的高品质光学元件也可防止机器操作人员眩光。
PLD M 360 W-100 365
-
LED机床照明
2701693
LED机床照明, 24 V DC, 中性白色, 照射角度 (垂直/水平): 100 °, 长度: 365 mm, M12 针式插头连接器,保护等级: IP67, 可串联切换, 可调光, 闪光模式, 防冷却液和润滑剂, 包括安装附件
可免費下載。
內容下載
產品細節
相容的產品
您的優勢
通过数字输出显示故障
具有极性反转保护、过电压保护和超温保护
两个PWM输入,用于调光和闪烁模式
采用层压安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济
可通过带SPEEDCON M12快速互锁系统的传感器/执行器电缆实现串联切换
采用创新性光学技术,实现均匀且无眩光的照明