US-PML-F100 (50X25)
-
标识
0803866
标识, 用于标记火警探测系统, 卡, 红色/白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: 矩形, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 40 mm
產品細節
产品类型 | 系统标识 |
应用领域 | 防火标签 |
符合DIN 4066标准的烟雾报警器标识 | |
标识 | |
标签数 | 10 |
每排单独标记数 | 2 |
打印 | 矩形 |
标识技术 | 热转印 |
宽度 | 50 mm |
高度 | 25 mm |
深度 | 0.09 mm |
长度 | 50 mm |
直径 | 0.00 mm |
最小材料厚度 | 0.09 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 40 mm |
文本框高度 | 15 mm |
颜色 | 彩色 |
红色 (RAL 3001) | |
白色 (RAL 9010) | |
标识材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
周期 | 96 h |
测试温度 | 120 °C |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
环境温度(组装) | > 10 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 22 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % ... 55 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
訂購號 | 0803866 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 10 件數 |
產品密鑰 | BG2619 |
目錄頁面 | 頁碼 370 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626173122 |
每件的重量(含包裝) | 6.31 g |
每件的重量(不含包裝) | 6.31 g |
關稅稅率代號 | 39199080 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-12.0 | 40200202 |
ECLASS-11.0 | 40200202 |
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg