模块用于Inline站内部。 用于采集数字信号。
IB IL 24 DI 32/HD-NPN
-
Inline模块
2878256
Inline 数字量输入模块,不带附件,32个输入,24 V DC,npn配线,1线制连接技术
產品細節
尺寸图 |
|
宽度 | 48.8 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
颜色 | 绿色 |
Inline本地总线 | |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
模块 | |
ID 代码 (dec.) | 190 |
十六进制ID编码 | BE |
长度编码(十六进制) | 02 |
长度编码(十进制) | 02 |
过程数据通道 | 32 位 |
输入地址区域 | 4 Byte |
输出地址区域 | 0 Byte |
寄存器长度 | 32 位 |
所需的参数数据 | 1 Byte |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2 类型1 |
输入数量 | 32 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 1线制 |
输入电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
每个通道的典型输入电流 | 2.8 mA |
典型响应时间 | < 1 ms |
保护电路 | 短路和过载保护 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 模块 |
通道数目 | 32 |
诊断信息 | 否 |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流消耗 | 最大 90 mA |
电位: 分段回路电源(US) | |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
訂購號 | 2878256 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DRI131 |
目錄頁面 | 頁碼 63 (AX-2007) |
GTIN | 4046356048514 |
每件的重量(含包裝) | 152.5 g |
每件的重量(不含包裝) | 125.51 g |
關稅稅率代號 | 85389091 |
產地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
32个数字量输入,NPN接线
单线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg