您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891086

支架安装式管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准。提供8个RJ45端口,传输速率为10/100 Mbps,16个 ST SM光纤端口,传输速率为100 Mbps,4个千兆级combo端口(10/100/1000 Mbps RJ45连接;1000 Mbps光纤连接要求1000 Mbps SFP模块)。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節







相容的產品



您的優勢

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613