FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891104

支架安装式管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准。提供24个SC-D SM光纤端口,传输速率100 Mbps;4个千兆级combo端口(10/100/1000 Mbps RJ45连接,1000 Mbps光纤连接要求1000 Mbps SFP模块)。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節








相容的產品



您的優勢

IEEE 1613
网络结构,符合IEC 61850