FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1467018

符合IEEE 802.3af/at的PoE+以太网交换机,含八个PoE RJ45端口,所有端口的速率都是10/100/1000 Mbps,2个SFP 端口,数据传输速度自动检测、自动交叉功能以及QoS功能,供电功率120 W

產品細節









相容的產品



您的優勢

RJ45端口支持10/100/1000 Mbps传输速度
QoS(服务质量)优先化信息
本地诊断指示,带LED
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
提高自动化协议的流量优先级
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
自适应与自交叉检测简化了安装和设置
IEEE 802.3at或802.3af功率设备的自动检测
每个端口均带POE状态LED灯
Jumbo frame(巨帧)支持(帧大小最大达9216字节/帧)