IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - 总线耦合器
2692322

Inline,总线耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

PROFIBUS连接通过9位D-SUB插座实现
PROFIBUS接口和逻辑间的电隔离
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
可连接多达16台PCP设备
用于1级和2级主机的DP/V1
PROFIBUS数据传输速度从9.6 kbps到12 Mbps
用于设置PROFIBUS地址的旋转编码开关
支持从0至126的PROFIBUS地址
I&M 功能
IO-Link call(固件2.0及以上版本)
PROFIsafe设备的操作