安全输出模块是出自Inline产品类别的输入模块,设计用于SafetyBridge或PROFIsafe系统的任何位置。可通过一个开关将安全模块的传输速率设置为500 kBaud或2 Mbaud。传输速度必须与站内的传输速度一致。该模块具有占用双通道的八个安全数字输入,或者占用单通道的十六个数字输入。
IB IL 24 PSDI 16-PAC
-
安全模块
2700994
產品細節
cULus Listed
核准 ID: E140324您的優勢
SIL 3,符合EN IEC 62061
符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
PL e (EN ISO 13849-1)